(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD6250-060
6枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD6250 チョウコウスクエアエンドミル

6枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD6250 HD6250-060

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,860円
税込単価
4,246円

インプラス社独自の刃形状と高硬度加工用母材・コーティング採用によりHRC65迄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HD6250-060 解除

Loading...

HD6250-060 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD6250-060

6
15
6
50

1個

3,860( 4,246円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インプラス社独自の刃形状と高硬度加工用母材・コーティング採用によりHRC65迄対応可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HD6250-060で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD6250の型番HD6250-060のページです。
型番HD6250-060に関する仕様情報を記載しております。

6枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD6250のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD6250-050
HD6250-080
HD6250-100
HD6250-120
HD6250-160
HD6250-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

3,860円

( 4,246円 )
1個 -

3日目

513650

5,640円

( 6,204円 )
1個 -

3日目

820860

8,510円

( 9,361円 )
1個 -

3日目

10251075

11,270円

( 12,397円 )
1個 -

3日目

12301275

25,280円

( 27,808円 )
1個 -

3日目

164016100

37,930円

( 41,723円 )
1個 -

3日目

205020100

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました