(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DAL3352-030
超硬3枚刃 防振 アルミ用エンドミル(43°/44°/45°不等リード)DAL3352 チョウコウスクエアエンドミル

超硬3枚刃 防振 アルミ用エンドミル(43°/44°/45°不等リード)DAL3352 DAL3352-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,220円
税込単価
3,542円

【特長】・アルミ加工向けに専用刃先設計と不等分割不等リード採用で、ビビリを低減...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

DAL3352-030 解除

Loading...

DAL3352-030 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DAL3352-030

3
11
4
50

1個

3,220( 3,542円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ加工向けに専用刃先設計と不等分割不等リード採用で、ビビリを低減した加工が可能
・DLCコート採用で長寿命を実現

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

DAL3352-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬3枚刃 防振 アルミ用エンドミル(43°/44°/45°不等リード)DAL3352の型番DAL3352-030のページです。
型番DAL3352-030に関する仕様情報を記載しております。

超硬3枚刃 防振 アルミ用エンドミル(43°/44°/45°不等リード)DAL3352のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DAL3352-040
DAL3352-050
DAL3352-060
DAL3352-080
DAL3352-100
DAL3352-120
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

3,220円

( 3,542円 )
1個 -

3日目

414450

4,260円

( 4,686円 )
1個 -

3日目

518650

4,490円

( 4,939円 )
1個 -

3日目

621660

6,440円

( 7,084円 )
1個 -

3日目

828875

8,280円

( 9,108円 )
1個 -

3日目

10351075

11,040円

( 12,144円 )
1個 -

3日目

12421280

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました