(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ALN2600-160
6D刃長超硬2枚刃 アルミ用エンドミル ALN2600 チョウコウスクエアエンドミル

6D刃長超硬2枚刃 アルミ用エンドミル ALN2600 ALN2600-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
33,000円
税込単価
36,300円

アルミ加工向けに専用刃先設計と6D刃長により幅広い加工に対応。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

ALN2600-160 解除

Loading...

ALN2600-160 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALN2600-160

16
96
16
160

1個

33,000( 36,300円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

アルミ加工向けに専用刃先設計と6D刃長により幅広い加工に対応。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ALN2600-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

6D刃長超硬2枚刃 アルミ用エンドミル ALN2600の型番ALN2600-160のページです。
型番ALN2600-160に関する仕様情報を記載しております。

6D刃長超硬2枚刃 アルミ用エンドミル ALN2600のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ALN2600-040
ALN2600-050
ALN2600-060
ALN2600-080
ALN2600-100
ALN2600-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

4,730円

( 5,203円 )
1個 -

3日目

424670

5,500円

( 6,050円 )
1個 -

3日目

530680

6,060円

( 6,666円 )
1個 -

3日目

636680

8,930円

( 9,823円 )
1個 -

3日目

8488100

12,660円

( 13,926円 )
1個 -

3日目

106010110

54,170円

( 59,587円 )
1個 -

3日目

2012020200

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました