(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HD4250-030
4枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD4250 チョウコウスクエアエンドミル

4枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD4250 HD4250-030

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,990円
税込単価
3,289円

インプラス社独自の刃形状と高硬度加工用母材・コーティング採用によりHRC65迄...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

HD4250-030 解除

Loading...

HD4250-030 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HD4250-030

3
8

1個

2,990( 3,289円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インプラス社独自の刃形状と高硬度加工用母材・コーティング採用によりHRC65迄対応可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

HD4250-030で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD4250の型番HD4250-030のページです。
型番HD4250-030に関する仕様情報を記載しております。

4枚刃 超硬高硬度用エンドミル(~HRC65)HD4250のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HD4250-040
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)

2,990円

( 3,289円 )
1個 -

3日目

410

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました