(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルシャンク

コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルシャンク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
7,200円 ~ 8,200円
税込価格
7,920円 ~ 9,020円

【特長】・ヘッド交換式リーディングドリル用シャンク・対応交換ヘッド:MHRDシ...

詳細情報を確認する

  • 取付け方法:
    その他
  • 取付け方法詳細:
    クランプボルト

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(D)(φ)
シャンク径 (d)(mm)
対応交換ヘッド
ドリル長さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
12
MHRD90/60/120/145-130
150

1個

7,200( 7,920円 )

3日目

16
16
MHRD90-160/250
180

1個

8,200( 9,020円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ヘッド交換式リーディングドリル用シャンク
・対応交換ヘッド:MHRDシリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトハイス 刃先交換式 リーディングドリルシャンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ヘッド交換式工具用シャンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました