(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TS2250H-160
コバルトハイス 2枚刃 防振スクエアエンドミル ハイススクエアエンドミル

コバルトハイス 2枚刃 防振スクエアエンドミル TS2250H-160

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,490円
税込単価
6,039円

等分割・不等リード採用によりビビリを低減し安定した加工が可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TS2250H-160 解除

Loading...

TS2250H-160 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TS2250H-160

16
40
16
105

1個

5,490( 6,039円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

等分割・不等リード採用によりビビリを低減し安定した加工が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TS2250H-160で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コバルトハイス 2枚刃 防振スクエアエンドミルの型番TS2250H-160のページです。
型番TS2250H-160に関する仕様情報を記載しております。

コバルトハイス 2枚刃 防振スクエアエンドミルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TS2250H-080
TS2250H-090
TS2250H-100
TS2250H-120
TS2250H-180
TS2250H-200
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)

2,360円

( 2,596円 )
1個 -

3日目

8201075

2,600円

( 2,860円 )
1個 -

3日目

9251080

2,660円

( 2,926円 )
1個 -

3日目

10251080

3,250円

( 3,575円 )
1個 -

3日目

12301290

6,440円

( 7,084円 )
1個 -

3日目

184016105

7,670円

( 8,437円 )
1個 -

3日目

204520115

ハイススクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました