(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RF4250-050
超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250 チョウコウスクエアエンドミル

通常単価(税別)
3,830円
税込単価
4,213円

インプラス社独自の刃形状により生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能。

詳細情報を確認する

型番

RF4250-050 解除

Loading...

RF4250-050 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RF4250-050

5
13
6
50
0.3

1個

3,830( 4,213円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

インプラス社独自の刃形状により生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能。

Loading...

RF4250-050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250の型番RF4250-050のページです。
型番RF4250-050に関する仕様情報を記載しております。

超硬4枚刃 ラフィングエンドミル(ファインピッチ) RF4250のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RF4250-060
RF4250-080
RF4250-100
RF4250-120
RF4250-140
RF4250-160
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)

3,830円

( 4,213円 )
1個 -

3日目

6166500.3

4,940円

( 5,434円 )
1個 -

3日目

8208600.3

6,900円

( 7,590円 )
1個 -

3日目

102510750.3

8,390円

( 9,229円 )
1個 -

3日目

123012800.4

18,740円

( 20,614円 )
1個 -

3日目

1435161000.6

18,740円

( 20,614円 )
1個 -

3日目

1640161000.6

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました