(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRF4252-120
超硬4枚刃 防振ラフィングエンドミル(ファインピッチ) SRF4252 チョウコウスクエアエンドミル

超硬4枚刃 防振ラフィングエンドミル(ファインピッチ) SRF4252 SRF4252-120

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,210円
税込単価
11,231円

不等分割・不等リード採用で重切削においてもビビリを低減した安定した加工が可能。

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

SRF4252-120 解除

Loading...

SRF4252-120 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
コーナC(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRF4252-120

12
30
12
80
0.4

1個

10,210( 11,231円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

不等分割・不等リード採用で重切削においてもビビリを低減した安定した加工が可能。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

SRF4252-120で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超硬4枚刃 防振ラフィングエンドミル(ファインピッチ) SRF4252の型番SRF4252-120のページです。
型番SRF4252-120に関する仕様情報を記載しております。

超硬4枚刃 防振ラフィングエンドミル(ファインピッチ) SRF4252のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRF4252-060
SRF4252-080
SRF4252-100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
コーナC
(mm)

4,820円

( 5,302円 )
1個 -

3日目

6166500.3

6,140円

( 6,754円 )
1個 -

3日目

8208600.3

8,780円

( 9,658円 )
1個 -

3日目

102510750.3

超硬ラフィングスクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました