(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BEH2200-010
高硬度用 超硬2枚刃 ボールエンドミル BEH2200 チョウコウボールエンドミル

通常単価(税別)
2,150円
税込単価
2,365円

先端部から外周にかけて変化するすくい角で、高硬度材の加工でも耐チッピングと切れ...

詳細情報を確認する

型番

BEH2200-010 解除

Loading...

BEH2200-010 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
R精度(μm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BEH2200-010

1
2
0.5
4
50
±8

1個

2,150( 2,365円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

先端部から外周にかけて変化するすくい角で、高硬度材の加工でも耐チッピングと切れ味を両立。

Loading...

BEH2200-010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高硬度用 超硬2枚刃 ボールエンドミル BEH2200の型番BEH2200-010のページです。
型番BEH2200-010に関する仕様情報を記載しております。

高硬度用 超硬2枚刃 ボールエンドミル BEH2200のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BEH2200-020
BEH2200-030
BEH2200-040
BEH2200-050
BEH2200-060
BEH2200-080
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
R精度
(μm)

2,150円

( 2,365円 )
1個 -

3日目

241450±8

2,150円

( 2,365円 )
1個 -

3日目

361.5450±8

2,150円

( 2,365円 )
1個 -

3日目

482450±8

2,750円

( 3,025円 )
1個 -

3日目

5102.5650±8

2,750円

( 3,025円 )
1個 -

3日目

6123650±5

4,950円

( 5,445円 )
1個 -

3日目

8164860±5

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました