(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AD-4380SUSR4
本質安全防爆構造接続箱 AD-4380SUSRシリーズ ホンシツアンゼンボウバクコウゾウ セツゾクバコ

本質安全防爆構造接続箱 AD-4380SUSRシリーズ AD-4380SUSR4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,600円
税込単価
21,560円

【特長】・本質安全防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱・本質...

詳細情報を確認する

Loading...

AD-4380SUSR4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
適合ロードセル
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AD-4380SUSR4

接続箱(LC4102-K0□□R4用)
LC4204-K300R4 / LC4204-K600R4
4981046197526

1個

19,600( 21,560円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質安全防爆ロードセルと指示計との距離がある場合の延長用接続箱
・本質安全防爆構造ExiaIIBT4Gb、第一類、第二類危険箇所(1種、2種場所)で使用可能

AD-4380SUSR4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造接続箱 AD-4380SUSRシリーズの型番AD-4380SUSR4のページです。
型番AD-4380SUSR4に関する仕様情報を記載しております。

本質安全防爆構造接続箱 AD-4380SUSRシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AD-4380SUSR2
AD-4380SUSR3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 適合ロードセル JANコード

19,600円

( 21,560円 )
1個 -

6日目

接続箱(LC4102-K0□□R2用)LC4102-K010R2 / LC4102-K015R2 / LC4102-K030R2 / LC4102-K060R2 / LC4102-K150R24981046197502

19,600円

( 21,560円 )
1個 -

6日目

接続箱(LC4102-K0□□R3用)LC4103-K100R3 / LC4103-K150R3 / LC4103-K060R34981046197519

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました