(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC4103-K100R3
本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3 シングルポイントロードセル

本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3 LC4103-K100R3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,650円
税込単価
28,215円

【特長】・本質安全防爆構造ExiaIIBT4Gb、第一類、第二類危険箇所(1種...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

LC4103-K100R3 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格容量
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC4103-K100R3

1kN(102.0kg)
4981046197465

1個

25,650( 28,215円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質安全防爆構造ExiaIIBT4Gb、第一類、第二類危険箇所(1種、2種場所)
・四隅調整済みのため、簡単に台部を製作可能
・小型で高精度、防湿処理済み
・引張・圧縮の両用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

LC4103-K100R3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3の型番LC4103-K100R3のページです。
型番LC4103-K100R3に関する仕様情報を記載しております。

本質安全防爆構造シングルポイントロードセル LC4103-R3のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
LC4103-K060R3
LC4103-K150R3
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格容量 JANコード

25,650円

( 28,215円 )
1個 -

6日目

600N(61.18kg)4981046197458

25,650円

( 28,215円 )
1個 -

6日目

1.5kN(153.0kg)4981046197472

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました