(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDバルーンライト・調光 BL-50B-F

通常単価(税別)
217,000円
税込単価
238,700円

【特長】・どこでも明るく、どこでも使える・AC100V及びバッテリー両対応!・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防塵防水IP55取得。風の強い日は転倒の恐れがあるので使用しないでください。

型番

BL-50B-F 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-50B-F

1個

217,000( 238,700円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・どこでも明るく、どこでも使える
・AC100V及びバッテリー両対応!
・電源のある場所ではコンセントに、無い場所ではリチウムイオンバッテリーで最大4時間半連続点灯
・ワイド照射&優しい光!
・バルーン構造でムラのない均一な光を広範囲に届けます
・超軽量&コンパクト!
・現場・屋外作業・災害時の照明・イベント・夜間作業に最適
・低消費電力&高輝度50W!
・必要な場所をしっかり明るく照らし、省エネ設計で経済的
・電源がない場所でも、手軽に明るさを!
・イベント・工事現場・アウトドア・災害対策に最適なポータブルLEDバルーンライトで、どんな場所も快適な作業空間に!

(i)ご注意

  • 防塵防水IP55取得。風の強い日は転倒の恐れがあるので使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバルーンライト・調光 BL-50B-Fの型番BL-50B-Fのページです。
型番BL-50B-Fに関する仕様情報を記載しております。

LEDバルーンライト・調光 BL-50B-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました