(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FD

通常単価(税別)
247,845円
税込単価
272,630円

【特長】・発電機と一緒に移動できるバルーンライトで、どこでも安定した照明を提供...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    28000
  • 種類:
    LED
  • 商品タイプ:
    投光器
  • 消費電力(W):
    210
  • 特殊タイプ:
    その他
  • JANコード:
    4536619106346
  • 詳細タイプ:
    電源コードタイプ

(i)ご注意

  • 防塵防水IP55取得。風の強い日は転倒の恐れがあるので使用しないでください。

型番

BL-210-FD 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-210-FD

1個

247,845( 272,630円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発電機と一緒に移動できるバルーンライトで、どこでも安定した照明を提供
・夜間工事や災害対応に適した高輝度LED210Wのバルーンライト
・約2.5kVAまでの発電機を台車に搭載し、現場の移動をスムーズにサポート
・簡単に設置・移動ができ、工事現場や公共工事に最適な照明機器
・レンタル会社にも適した耐久性の高い設計で長期使用に対応
・広範囲を均一に照らし、作業環境の安全性と効率を向上
・低消費電力のLED採用で発電機の燃費を抑えつつ安定した照明を確保
・突然の故障にも対応できるよう、主要部品を常に在庫し、迅速な修理が可能
・簡単な故障は部品発送による交換対応ができ、現場での作業を止めない
・信頼できるアフターサポートで長く安心して使えるLEDバルーンライト
・工事現場の夜間作業や災害復旧時の照明として、現場の負担を軽減
・照明と発電機を一体化し、現場での利便性を最大限に高めます

(i)ご注意

  • 防塵防水IP55取得。風の強い日は転倒の恐れがあるので使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FDの型番BL-210-FDのページです。
型番BL-210-FDに関する仕様情報を記載しております。

LEDバルーンライト210W台車スタンド BL-210-FDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました