(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-F

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-F

通常単価(税別)
272,500円
税込単価
299,750円

【特長】・リモコン操作で自在にカラーチェンジ・遠隔リモコン対応シーンに合わせて...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 防塵防水IP55取得。風の強い日は転倒の恐れがあるので使用しないでください。

型番

BL-50RW-F 解除

Loading...

動画

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BL-50RW-F

1個

272,500( 299,750円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・リモコン操作で自在にカラーチェンジ
・遠隔リモコン対応シーンに合わせて7色のライトカラーを自由に切り替え
・AC100V&バッテリー両対応電源がない場所でも最大4時間半の連続点灯が可能
・ムラのない広範囲照射バルーン構造により柔らかく均一な光を届ける
・さまざまな用途に対応 作業現場では白色、夜のパーティーではカラフルな演出ができる
・コンパクトで持ち運びが簡単必要な場所で、必要な明るさを提供
・光の色を変えることで空間の雰囲気も変わる作業現場からアウトドア、イベント、防災まで幅広いシーンで活躍するLEDバルーンライト

(i)ご注意

  • 防塵防水IP55取得。風の強い日は転倒の恐れがあるので使用しないでください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-Fの型番BL-50RW-Fのページです。
型番BL-50RW-Fに関する仕様情報を記載しております。

LEDバルーンライト・調色・調光 BL-50RW-Fのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

投光器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました