(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TEB003A2-003/01C4H-45-AH3005
2枚刃ボールエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEB-A2-H ソリッドエンドミル

通常単価(税別)
8,628円
税込単価
9,491円

【特長】・豊富なバリエーションで加工能率アップ・優れた切削性能を発揮するソリッ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

TEB003A2-003/01C4H-45-AH3005 解除

Loading...

TEB003A2-003/01C4H-45-AH3005 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径(mm)
刃長(mm)
コーナ・ボール半径(mm)
首下長(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
首角(°)
首径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TEB003A2-003/01C4H-45-AH3005

0.3
0.3
0.15
1
4
45
15
0.27

1個

8,628( 9,491円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なバリエーションで加工能率アップ
・優れた切削性能を発揮するソリッドエンドミル

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

TEB003A2-003/01C4H-45-AH3005で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

2枚刃ボールエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEB-A2-Hの型番TEB003A2-003/01C4H-45-AH3005のページです。
型番TEB003A2-003/01C4H-45-AH3005に関する仕様情報を記載しております。

2枚刃ボールエンドミル ねじれ角30°ロングネックタイプ 高硬度鋼加工用 TEB-A2-Hのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TEB003A2-003/02C4H-45-AH3005
TEB003A2-006/75/15C4H-45-AH3005
TEB004A2-004/015C4H-45-AH3005
TEB004A2-004/01C4H-45-AH3005
TEB004A2-004/025C4H-45-AH3005
TEB004A2-004/02C4H-45-AH3005
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径
(mm)
刃長
(mm)
コーナ・ボール半径
(mm)
首下長
(mm)
シャンク径
(mm)
全長
(mm)
首角
(°)
首径
(mm)

9,230円

( 10,153円 )
1個 -

2日目

0.30.30.152445150.27

8,525円

( 9,378円 )
1個 -

2日目

0.30.60.15-44515-

8,023円

( 8,825円 )
1個 -

2日目

0.40.40.21.5445150.36

7,726円

( 8,499円 )
1個 -

2日目

0.40.40.21445150.36

8,423円

( 9,265円 )
1個 -

2日目

0.40.40.22.5445150.36

8,126円

( 8,939円 )
1個 -

2日目

0.40.40.22445150.36

超硬ロングネックボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました