(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TR2F2022M-3
アルファ高送りラジアスミル モジュラータイプ TR2F20〇〇M-〇 フライスコウグ

通常単価(税別)
41,529円
税込単価
45,682円

長い突き出しの加工やダイカスト金型の高機能材加工に強みを発揮する高送り工具です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

型番

TR2F2022M-3 解除

Loading...

TR2F2022M-3 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
刃径 D(φ)
全長 (L)(mm)
刃数(枚)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TR2F2022M-3

22
30
3

1個

41,529( 45,682円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

長い突き出しの加工やダイカスト金型の高機能材加工に強みを発揮する高送り工具です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • モジュラーミル及び専用シャンク、専用アーバの「工具端面」「モジュラーねじ部」にグリースなどの潤滑剤は塗布しないでください。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

Loading...

TR2F2022M-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルファ高送りラジアスミル モジュラータイプ TR2F20〇〇M-〇の型番TR2F2022M-3のページです。
型番TR2F2022M-3に関する仕様情報を記載しております。

アルファ高送りラジアスミル モジュラータイプ TR2F20〇〇M-〇のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TR2F2018M-2
TR2F2020M-3
TR2F2021M-3
TR2F2025M-4
TR2F2026M-4
TR2F2028M-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃径 D
(φ)
全長 (L)
(mm)
刃数
(枚)

34,608円

( 38,069円 )
1個 -

3日目

18252

34,608円

( 38,069円 )
1個 -

3日目

20303

41,529円

( 45,682円 )
1個 -

3日目

21303

41,529円

( 45,682円 )
1個 -

3日目

25354

42,986円

( 47,285円 )
1個 -

3日目

26354

42,986円

( 47,285円 )
1個 -

3日目

28354

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました