(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLV190085035A
小物高精度部品内径加工用工具 丸ホルダ SLV型(クーラント穴あり) センバンヨウホルダ

小物高精度部品内径加工用工具 丸ホルダ SLV型(クーラント穴あり) SLV190085035A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
23,315円
税込単価
25,647円

小物高精度部品内径加工用工具"ステッキィツイン"スリーブ。【特長】・スリーブは...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本体にはステッキィツインを付属しておりません。

型番

SLV190085035A 解除

Loading...

SLV190085035A の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
加工用途
シャンク径(mm)
全長(mm)
適合チップ
クランプねじ
レンチ
推奨締付けトルク(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLV190085035A

内径・通し穴 / 倣い / ねじ切り
3.5
85
CB035RS、CR035RS、CT035RS
HSS04005
HKY20R
2

1個

23,315( 25,647円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

小物高精度部品内径加工用工具"ステッキィツイン"スリーブ。
【特長】
・スリーブは各機械メーカーの機種ごとに全長を最適化しており、切断の必要が無い
・クーラント穴付きタイプは、切りくずの排出に効果を発揮
・ステッキィツインだけでなく、小径ボーリングバーでも使用可能
・切り欠きを4方向に設定することで、側面からの固定にも対応

(i)ご注意

  • 本体にはステッキィツインを付属しておりません。

Loading...

SLV190085035Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小物高精度部品内径加工用工具 丸ホルダ SLV型(クーラント穴あり)の型番SLV190085035Aのページです。
型番SLV190085035Aに関する仕様情報を記載しております。

小物高精度部品内径加工用工具 丸ホルダ SLV型(クーラント穴あり)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLV190080070A
SLV190080080A
SLV190085030A
SLV190085040A
SLV190085045A
SLV190085050A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
加工用途 シャンク径
(mm)
全長
(mm)
適合チップ クランプねじ レンチ 推奨締付けトルク
(N・m)

23,315円

( 25,647円 )
1個 -

3日目

倣い / 内径・通し穴780CB07RS、CG0712RS、CG0713RS、CG07RS、C07KS〇〇〇R〇〇、C08-07S〇〇〇R/LHSS05004HKY25R4.0

23,315円

( 25,647円 )
1個 -

3日目

倣い / 内径・通し穴880CB08RS、C09-08S〇〇〇R、C10-08S〇〇〇R/LHSS05004HKY25R4.0

23,315円

( 25,647円 )
1個 -

3日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り385CB03RS、CR03RS、CG0305RS、CG0306RS、CG03RS、CT0305RS、CT03RS、C03FRHSS04005HKY20R2

23,315円

( 25,647円 )
1個 -

3日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り485CB04RS、CR04RS、CG0407RS、CG0408RS、CG04RS、CT0407RS、CT04RS、C04FR、C04GS〇〇〇R〇〇、C05-04SCLCR/LHSS04005HKY20R2

23,315円

( 25,647円 )
1個 -

3日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り4.585CB045RS、CR045RS、CT045RSHSS04005HKY20R2

23,315円

( 25,647円 )
1個 -

3日目

倣い / 内径・通し穴 / ねじ切り585CB05RS、CR05RS、CG0510RS、CG0511RS、CG05RS、CT0511RS、CT05RS、C05HR、C05HS〇〇〇R〇〇、C06-05S〇〇〇R/LHSS04005HKY20R2

内径用旋削ホルダ・ボーリングバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました