(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUM-1890-MB
ワークテーブル ブラックシリーズ 固定式 ケイリョウサギョウダイ・ホジョテーブル

ワークテーブル ブラックシリーズ 固定式 SUM-1890-MB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
60,696円
税込単価
66,766円

【特長】・オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です・天板は落ち着いた木...

詳細情報を確認する

  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    天板:メラミン化粧板
  • 材質2:
    脚部:スチール
  • 天板色:
    チーク柄ダークブラウン
  • 天板エッジ色:
    ブラック
  • 均等荷重(kg):
    150
  • 高さ(mm):
    740
  • 天板材質:
    メラミン天板
  • アジャスターねじサイズ:
    M12×1.75

型番

SUM-1890-MB 解除

Loading...

SUM-1890-MB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUM-1890-MB

4573581480036
556-0334
38300.0
900
1800

1個

60,696( 66,766円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィスや工場の雰囲気を一新させるブラック色です
・天板は落ち着いた木目柄を採用し、光の反射も抑えられています
・脚部はマットブラック塗装でシックな雰囲気を演出します
【用途】
・軽作業用
・オフィス
・店舗に
【材質】
・天板:メラミン化粧板
・脚部:スチール

SUM-1890-MBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワークテーブル ブラックシリーズ 固定式の型番SUM-1890-MBのページです。
型番SUM-1890-MBに関する仕様情報を記載しております。

ワークテーブル ブラックシリーズ 固定式のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUM-1260-MB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 奥行(mm) 間口(mm)

37,046円

( 40,751円 )
1個 -

4日目

4573581480043556-033021500.06001200

軽量作業台・補助テーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました