(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラウンドスコップ 5681(HACCP対応)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ラウンドスコップ 5681(HACCP対応)

通常価格(税別)
3,695円
税込価格
4,065円

【特長】・粉末や液体をすくうスコップとして最適です・食品衛生法適合品です【材質...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    172.000
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)
  • 横(mm):
    155
  • 高さ(mm):
    90
  • 縦(mm):
    295
  • 耐熱温度(℃):
    100℃

型番

未確定7件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
グリーン
5705022000612
206-9547

1個

3,695( 4,065円 )

1日目

ブルー
5705022000636
206-9548

1個

3,695( 4,065円 )

1日目

レッド
5705022000650
206-9549

1個

3,695( 4,065円 )

1日目

ホワイト
5705022000674
206-9550

1個

3,695( 4,065円 )

1日目

イエロー
5705022000698
206-9551

1個

3,695( 4,065円 )

1日目

オレンジ
5705022000711
206-9552

1個

3,695( 4,065円 )

1日目

パープル
5705022000735
206-9553

1個

3,695( 4,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・粉末や液体をすくうスコップとして最適です
・食品衛生法適合品です
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラウンドスコップ 5681(HACCP対応)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました