(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JFE継手 Jワンクイック2 エルボ JOQ2-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JFE継手 Jワンクイック2 エルボ JOQ2-L

通常価格(税別)
3,065円 ~ 4,856円
税込価格
3,372円 ~ 5,342円

【特長】・透明樹脂を使用した樹脂管(PEX・PB)用ワンタッチ継手です。・樹脂...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:PPS樹脂
  • 適合パイプ:
    JIS K 6770 架橋ポリエチレン管・JIS K 6778 ポリブデン管

(i)ご注意

  • 呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
D(mm)
L(mm)
呼び径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4997983123757
194-8867
46.000
35.5
61
16

1個

3,065( 3,372円 )

1日目

4997983123771
194-8868
71.000
41
71
20

1個

4,856( 5,342円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明樹脂を使用した樹脂管(PEX・PB)用ワンタッチ継手です。
・樹脂管を差し込むだけの簡単施工。インコア挿入や、面取り、マーキングが不要です。
・接続部が透明な為、一目で施工確認ができます。
【用途】
・建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
【材質】
・本体:PPS樹脂

(i)ご注意

  • 呼び径10mm、13mmはPB・PEX兼用、呼び径16mm、20mmはPB・PEXそれぞれ専用品です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JFE継手 Jワンクイック2 エルボ JOQ2-Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

水栓柱支持金具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました