(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬品手袋 ユーケミ 3200 カットD

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:6063667
耐薬品手袋 ユーケミ 3200 カットD タイユ・タイヨウザイテブクロ

通常単価(税別)
4,270円
税込単価
4,697円

【特長】・耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリッ...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ぺトロール/ブラック
  • 手のひら周り(cm):
    26.0
  • 全長(cm):
    33.0
  • すべり止め:
    あり
  • 材質1:
    繊維部: ナイロン織り、HPPE
  • 材質2:
    コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
  • 厚さ(mm):
    0.5

型番

6063667 解除

Loading...

 
カタログを表示

6063667 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
中指長さ(cm)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

6063667

4048612078785
133.000
206-7454
6.4

1個

4,270( 4,697円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐切創レベルDに加え、多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します
・手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています
【用途】
・建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
【材質】
・繊維部: ナイロン織り、HPPE
・コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐薬品手袋 ユーケミ 3200 カットDの型番6063667のページです。
型番6063667に関する仕様情報を記載しております。

耐薬品手袋 ユーケミ 3200 カットDのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
6063668
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード 中指長さ(cm) サイズ

4,270円

( 4,697円 )
1個 -

1日目

4048612078792140.000206-74557

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました