(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピクチャーレールFR30シリーズワイヤーセット オプションパーツ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:FYS30S-2
ピクチャーレールFR30シリーズワイヤーセット オプションパーツ パーテーション

通常単価(税別)
4,772円
税込単価
5,249円

【特長】・自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能で...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ワイヤー:ステンレス
  • 材質2:
    ハンガー:真鍮・スチール

(i)ご注意

  • 運賃別途

Loading...

 
カタログを表示

FYS30S-2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
品名
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FYS30S-2

4968957307596
195-3241
ワイヤーセット2m(脱落防止金具付)
45

1個

4,772( 5,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自在に上下できるワイヤーハンガーで、何度でも吊り下げ高さが調整可能です
・ワイヤーとハンガーのセットです
【用途】
・絵画などの額縁や鏡などをかける際に
【材質】
・ワイヤー:ステンレス
・ハンガー:真鍮
・スチール

(i)ご注意

  • 運賃別途
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピクチャーレールFR30シリーズワイヤーセット オプションパーツの型番FYS30S-2のページです。
型番FYS30S-2に関する仕様情報を記載しております。

ピクチャーレールFR30シリーズワイヤーセット オプションパーツのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FYS30N-2
FYS30S-1
FYS30S-1.5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 品名 質量(g)

4,261円

( 4,687円 )
1個 -

1日目

4968957307565195-3697ワイヤーセット2m45

4,249円

( 4,674円 )
1個 -

1日目

4968957307572195-3239ワイヤーセット1m(脱落防止金具付)35.000

4,522円

( 4,974円 )
1個 -

1日目

4968957307589195-3240ワイヤーセット1.5m(脱落防止金具付)40

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました