(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

充電専用ACアダプター AX-TB282 専用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

充電専用ACアダプター AX-TB282 専用オプション

通常価格(税別)
4,165円 ~ 5,000円
税込価格
4,582円 ~ 5,500円

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4981046157476
179-3973
63.9
49.5
29.5
60

1個

4,165( 4,582円 )

1日目

4981046162449
179-7062
100
292
350
955.000

1個

5,000( 5,500円 )

5日目

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電専用ACアダプター AX-TB282 専用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました