(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブルゾンAC1171

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC1171-03-L
ブルゾンAC1171 レイダンタイサク・クウチョウヨウヒン

通常単価(税別)
5,943円
税込単価
6,537円

【特長】・撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    ポリエステル100%
  • 材質2:
    UVカット剤付帯加工
  • 材質3:
    撥水加工
  • 材質4:
    マイクロリップクロス

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番

AC1171-03-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

AC1171-03-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC1171-03-L

ネイビー
4580661938370
363-5648

1個

5,943( 6,537円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・撥水性と耐久性を兼ね備え空気漏れも防ぐマイクロリップクロス(AC仕様)です
・紫外線から肌を守るUVカット機能(遮蔽率99.9%)(UPF50+)です
・背ヨークに保冷剤を収納可能な通気エアダクトポケットを付けました
・視認性・音・ヘルメットに対応するメッシュ構造フードはファスナー衿に収納可能です
・フックハンガー取付ループを備えフルハーネス装着に対応しています
・男女ユニセックスでアウトドアなどあらゆるシーンにフィットするマルチデザインです
【用途】
・作業現場に
・日常使いにも
【材質】
・ポリエステル100%
・UVカット剤付帯加工
・撥水加工
・マイクロリップクロス

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルゾンAC1171の型番AC1171-03-Lのページです。
型番AC1171-03-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
AC1171-03-M
AC1171-03-XL
AC1171-03-XXL
AC1171-05-M
AC1171-45-L
AC1171-45-M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

5,943円

( 6,537円 )
1個 -

1日目

ネイビー4580661938363363-5652

5,943円

( 6,537円 )
1個 -

1日目

ネイビー4580661938387363-7147

6,170円

( 6,787円 )
1個 -

1日目

ネイビー4580661938394363-7137

5,943円

( 6,537円 )
1個 -

1日目

シルバー4580661938424363-7146

5,943円

( 6,537円 )
1個 -

1日目

インディゴ4580661938615363-7139

5,943円

( 6,537円 )
1個 -

1日目

インディゴ4580661938608363-5649

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました