(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACタクティカルブルゾン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:AC1151-35-M
ACタクティカルブルゾン レイキャクチャク・レイカンギ

通常単価(税別)
6,500円
税込単価
7,150円

【特長】・アルミコーティングを施したUVカットタイプです・大型フード仕様でヘル...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    300.000
  • 袖丈タイプ:
    長袖
  • 冷却ファン有無:
    なし

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番

AC1151-35-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

AC1151-35-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AC1151-35-M

M
114
45
ブラック
66
4580661936307
416-5339

1個

6,500( 7,150円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミコーティングを施したUVカットタイプです
・大型フード仕様でヘルメットに対応できます

(i)ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ACタクティカルブルゾンの型番AC1151-35-Mのページです。
型番AC1151-35-Mに関する仕様情報を記載しております。

ACタクティカルブルゾンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
AC1151-14-XXL
AC1151-35-XXL
AC1151-67-L
AC1151-67-M
AC1151-67-XL
AC1151-67-XXL
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 胸囲(cm) 肩幅(cm) 着丈(cm) JANコード トラスココード

6,744円

( 7,418円 )
1個 -

19日目

XXL13051ミルスグリーン724580661936277416-5326

6,744円

( 7,418円 )
1個 -

19日目

XXL13051ブラック724580661936338416-5325

6,500円

( 7,150円 )
1個 -

19日目

L11847マーリン684580661936437416-5338

6,500円

( 7,150円 )
1個 -

19日目

M11445マーリン664580661936420416-5347

6,500円

( 7,150円 )
1個 -

19日目

XL12449マーリン704580661936444416-5324

6,744円

( 7,418円 )
1個 -

19日目

XXL13051マーリン724580661936451416-5340

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました