(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,087円
税込単価
22,096円

【特長】・コンパクトでもしっかり機能、節水シャワーヘッド付きのサーモシャワー混...

詳細情報を確認する

  • ホース長さ(m):
    1.6
  • 呼び径(mm):
    13
  • JANコード:
    4973987660450
  • 質量(g):
    2500.000
  • トラスココード:
    204-1587
  • 材質1:

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK181DK-13

1個

20,087( 22,096円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでもしっかり機能、節水シャワーヘッド付きのサーモシャワー混合栓
【材質】
・銅

SK181DK-13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーモシャワー混合栓の型番SK181DK-13のページです。
型番SK181DK-13に関する仕様情報を記載しております。

サーモシャワー混合栓のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

温度調節器・コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました