(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハンドナッター用ウエッジ・替刃

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HK-30JZ
ハンドナッター用ウエッジ・替刃 セツダンヨウコウグ

通常単価(税別)
15,300円
税込単価
16,830円

【特長】・ハンドナッター(HK-30J)用交換部品(替刃)です【材質】・スチー...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    スチール製

(i)ご注意

  • SS以外のナットには使用しないで下さい。
  • SUS、ハイテンションボルト等の材質に使用した場合、ウエッジが破損します。

型番

HK-30JZ 解除

Loading...

 
カタログを表示

HK-30JZ の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
刃幅(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HK-30JZ

24
79.000
226-4213

1個

15,300( 16,830円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドナッター(HK-30J)用交換部品(替刃)です
【材質】
・スチール製

(i)ご注意

  • SS以外のナットには使用しないで下さい。
  • SUS、ハイテンションボルト等の材質に使用した場合、ウエッジが破損します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドナッター用ウエッジ・替刃の型番HK-30JZのページです。
型番HK-30JZに関する仕様情報を記載しております。

ハンドナッター用ウエッジ・替刃のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HK-20JZ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
刃幅(mm) 質量(g) トラスココード

13,900円

( 15,290円 )
1個 -

1日目

2038.000226-4212

切断用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました