(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

8mm巾鋼製巻尺 細巾巻尺

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

8mm巾鋼製巻尺 細巾巻尺

通常価格(税別)
1,649円 ~ 2,449円
税込価格
1,814円 ~ 2,694円

【特長】・フラットテープのため、円周測定などに適しています・コンパクトなABS...

詳細情報を確認する

  • テープ厚さ(mm):
    0.1
  • テープ幅(mm):
    8
  • 本体寸法(mm):
    φ45×20
  • 材質1:
    巻尺:ブラックスチール(SK85)
  • 材質2:
    巻取ケース:AES樹脂

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
テープ長さ(m)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
4560247140359
30.000
563-1819

1個

1,649( 1,814円 )

11日目

3
4560247140366
40.000
563-0328

1個

1,900( 2,090円 )

11日目

5
4560247140373
50.000
563-0290

1個

2,449( 2,694円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フラットテープのため、円周測定などに適しています
・コンパクトなABS樹脂製ケース入りです
【材質】
・巻尺:ブラックスチール(SK85)
・巻取ケース:AES樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

8mm巾鋼製巻尺 細巾巻尺のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

巻尺カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました