(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール S100X

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:S100X150VDTY
熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール S100X【5,000個入り】 アンゼンケイジバン・ボード

通常単価(税別)
96,200円
税込単価
105,820円

【特長】・透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字がラミネートされ、消...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ビニール
  • 幅(mm):
    25.4
  • ラベル数(枚):
    5000
  • ラベルサイズ(mm)横:
    25.4
  • 印字サイズ(mm)横:
    25.4

(i)ご注意

  • パンドウイット社製の熱転写プリンタを使用してください。

型番

S100X150VDTY 解除

Loading...

 
カタログを表示

S100X150VDTY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ラベルサイズ(mm)縦×横
印字サイズ縦×横(mm)
推奨ケーブルサイズ(φmm)
ラベルサイズ(mm)縦
印字サイズ(mm)縦
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S100X150VDTY

0074983679478
1588.0
836-7506
38.1×25.4
12.7×25.4
4.1~8.1
38.1
12.7

1パック

5,000個入り

96,200( 105,820円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明部分で印字部分を覆うことにより、印字した文字がラミネートされ、消え、汚れ、溶剤、油などから保護することができます。
・端末成端後に表示ができます。
・端末成端後、機器取り付け後のケーブルにも使用できます。
【用途】
・ケーブルの表示。
【材質】
・ビニール

(i)ご注意

  • パンドウイット社製の熱転写プリンタを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール S100Xの型番S100X150VDTYのページです。
型番S100X150VDTYに関する仕様情報を記載しております。

熱転写プリンター用セルフラミネートラベル ビニール S100Xのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
S100X150VBTY
S100X150VFTY
S100X150VHTY
S100X150VITY
S100X225VBTY
S100X225VDTY
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード 質量(g) トラスココード ラベルサイズ(mm)縦×横 印字サイズ縦×横(mm) 推奨ケーブルサイズ(φmm) ラベルサイズ(mm)縦 印字サイズ(mm)縦

96,200円

( 105,820円 )

5,000個入り

2パック -

19日目

00749836792871588.0836-750538.1×25.412.7×25.44.1~8.138.112.7

96,200円

( 105,820円 )

5,000個入り

1パック -

19日目

00749836801531588.0836-7508オレンジ38.1×25.412.7×25.44.1~8.138.112.7

96,200円

( 105,820円 )

5,000個入り

1パック -

19日目

00749836801771588.0836-751138.1×25.412.7×25.44.1~8.138.112.7

96,200円

( 105,820円 )

5,000個入り

1パック -

19日目

00749836801841315.0836-751338.1×25.412.7×25.44.1~8.138.112.7

111,343円

( 122,477円 )

5,000個入り

2パック -

19日目

00749836806341792.0836-753457.2×25.419.1×25.46.1~12.257.219.1

111,343円

( 122,477円 )

5,000個入り

1パック -

19日目

00749836806582495.0836-753557.2×25.419.1×25.46.1~12.257.219.1

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました