(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベル【125~200個入り】

通常価格(税別)
8,486円 ~ 8,914円
税込価格
9,335円 ~ 9,805円

【特長】・ラベルとラミネートフィルムが一体になっているので、電線に巻きつけると...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ビニール
  • シート数:
    1
  • ラベルサイズ(mm)横:
    25.4

(i)ご注意

  • メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。

型番

未確定9件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
ラベルサイズ(mm)縦×横
ラベル数(シート)
印字サイズ縦×横(mm)
推奨ケーブルサイズ(φmm)
ラベル数(枚)
マーカー数(シート)
ラベルサイズ(mm)縦
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0074983786176
193.000
836-7504
38.1×25.4
200
12.7×25.4
4.1~8.1
200
200
38.1

10パック

200個入り

8,486( 9,335円 )

19日目

0074983786183
113.000
147-7464
38.1×25.4
200
12.7×25.4
4.1~8.1
200
200
38.1

10パック

200個入り

8,486( 9,335円 )

19日目

0074983786190
193.000
836-7510
38.1×25.4
200
12.7×25.4
4.1~8.1
200
200
38.1

10パック

200個入り

8,486( 9,335円 )

19日目

0074983786206
197.000
836-7512
38.1×25.4
200
12.7×25.4
4.1~8.1
200
200
38.1

10パック

200個入り

8,486( 9,335円 )

19日目

0074983353064
134.000
836-7530
57.2×25.4
125
19.1×25.4
6.1~12.2
125
125
57.2

10パック

125個入り

8,671( 9,538円 )

19日目

0074983786213
113.000
836-7533
57.2×25.4
125
19.1×25.4
6.1~12.2
125
125
57.2

10パック

125個入り

8,914( 9,805円 )

19日目

0074983786220
134.000
147-8988
57.2×25.4
125
19.1×25.4
6.1~12.2
125
125
57.2

10パック

125個入り

8,914( 9,805円 )

19日目

0074983786237
134.000
836-7539
57.2×25.4
125
19.1×25.4
6.1~12.2
125
125
57.2

10パック

125個入り

8,914( 9,805円 )

19日目

0074983786244
134.000
836-7541
57.2×25.4
125
19.1×25.4
6.1~12.2
125
125
57.2

10パック

125個入り

8,914( 9,805円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラベルとラミネートフィルムが一体になっているので、電線に巻きつけるとラベルの内容が透明ラミネートで保護され、作業効率が上がります
・インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています
・熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルです
・印字した文字が消えないようにラミネートされ、汚れや溶剤、油などからも保護することができます
・端末成端後、機器取り付け後のケーブルにも使用できます
【用途】
・ケーブルの配線表示
【材質】
・ビニール

(i)ご注意

  • メーカーの熱転写ハンディプリンタを使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱転写ハンディプリンタ用セルフラミネートラベルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました