(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調服 フィルター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

空調服 フィルター【2個入り】

通常単価(税別)
5,652円
税込単価
6,217円

【特長】・細かい粉塵環境での使用に最適な協力フィルターで、10μm以上の粒子を...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4580628524547
  • トラスココード:
    545-4470
  • 質量(g):
    200.000
  • 適合機種:
    FA23112シリーズ、FA01012シリーズ、FAN2200シリーズ/FAN2300B/FAN2400SPBB
  • サイズ(mm):
    外寸:直径140mm、高さ35mm

型番

FL11012 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FL11012

1パック

2個入り

5,652( 6,217円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かい粉塵環境での使用に最適な協力フィルターで、10μm以上の粒子を80%以上カット
・フィルターに付着した粉塵を掃除機等で吸い取れば繰り返し使えて経済的

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 フィルターの型番FL11012のページです。
型番FL11012に関する仕様情報を記載しております。

空調服 フィルターのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました