(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SK23021K50
空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズ レイダンタイサク・クウチョウヨウヒン

通常単価(税別)
23,003円
税込単価
25,303円

【特長】・薄型・軽量・長寿命を備えるファンと、瞬間冷却を可能にする、ターボモー...

詳細情報を確認する

  • 質量(g):
    845.000

型番

SK23021K50 解除

Loading...

 
カタログを表示

SK23021K50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SK23021K50

グレー(ファン)
4580628526244
578-8954

1個

23,003( 25,303円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄型・軽量・長寿命を備えるファンと、瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載したバッテリーを含んだスターターキットです
・ファン2個、バッテリー本体、充電器、バッテリーケース

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズの型番SK23021K50のページです。
型番SK23021K50に関する仕様情報を記載しております。

空調服 空調服(R) スターターキット SK23021シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SK23021K90
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

23,003円

( 25,303円 )
1個 -

4日目

ブラック(ファン)4580628526237578-8887

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました