(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用オプション

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用オプション

通常単価(税別)
4,522円
税込単価
4,974円

【特長】・丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の...

詳細情報を確認する

  • 適用レール:
    MTC-HR
  • JANコード:
    4968957412573
  • トラスココード:
    194-9037
  • 品名:
    三次元パイプレールマテハン用傾斜ブラケット
  • 質量(g):
    200
  • 材質1:
    SS400(三価クロメート)、他
  • 適合レール:
    MTC-HR
  • 全長(mm):
    34

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

適用レールMTC-HRJANコード4968957412573
トラスココード194-9037品名三次元パイプレールマテハン用傾斜ブラケット
質量(g)200材質1SS400(三価クロメート)、他
適合レールMTC-HR全長(mm)34

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MTC-KB

1個

4,522( 4,974円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
・吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
・コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
【用途】
・高低差のある個所で下地とレールを固定するために使用する部品
【材質】
・SS400(三価クロメート)、他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用オプションの型番MTC-KBのページです。
型番MTC-KBに関する仕様情報を記載しております。

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用オプションのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト