(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA WB20XT4JR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA WB20XT4JR

通常単価(税別)
47,250円
税込単価
51,975円

【特長】・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです...

詳細情報を確認する

  • 使用燃料:
    自動車用無鉛ガソリン
  • JANコード:
    4945943202783
  • トラスココード:
    495-4912
  • 口径(mm):
    50
  • 最大出力(kW/rpm):
    2.6/3600
  • 常用出力(kW/rpm):
    -
  • 全揚程(m):
    32
  • 騒音値(dB):
    -
  • 吐出量(L/min):
    620
  • 燃料タンク容量(L):
    2
  • 満タンで使用可能な時間(分):
    102
  • 質量(g):
    21000.0
  • エンジン形式メーカー:
    ホンダ
  • エンジン形式タイプ:
    GX120T2

(i)ご注意

  • 吐出量、全揚程は、最大値です。

型番

WB20XT4JR 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WB20XT4JR

1個

47,250( 51,975円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・信頼のGXエンジンを搭載し、耐久性に優れたハードユース向けモデルです。
【用途】
・田畑の灌漑や貯水槽の給水、排水作業。

(i)ご注意

  • 吐出量、全揚程は、最大値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA WB20XT4JRの型番WB20XT4JRのページです。
型番WB20XT4JRに関する仕様情報を記載しております。

エンジンポンプ ライトユース/ハードユース向け HONDA WB20XT4JRのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エンジンポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました