(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メモルク 交換式ヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:GNW200-X1418
メモルク 交換式ヘッド デジタルシキトルクレンチ

通常単価(税別)
83,143円
税込単価
91,457円

【特長】・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです・Bluetoo...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。

型番

GNW200-X1418 解除

Loading...

 
カタログを表示

GNW200-X1418 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
差込角(mm)
最小目盛(N・m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GNW200-X1418

4989433776293
638-2815
1400
14×18
0.1

1個

83,143( 91,457円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです
・Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です
・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます
・合否判定設定が5件設定可能です
・バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます
・黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます
・繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます
・交換式ヘッドはTL規格を基にしたKTC基準の差込角を採用し、豊富な交換ヘッドが使用出来ます
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業
・締結トルクの測定

(i)ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモルク 交換式ヘッドの型番GNW200-X1418のページです。
型番GNW200-X1418に関する仕様情報を記載しております。

メモルク 交換式ヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GNW010-X0912
GNW025-X0912
GNW050-X0912
GNW100-X0912
GNW100-X1418
GNW300-X1418
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 差込角(mm) 最小目盛(N・m)

75,429円

( 82,972円 )
1個 -

5日目

4989433776248638-2817450.0009×120.01

75,429円

( 82,972円 )
1個 -

5日目

4989433776255638-2813450.0009×120.1

73,714円

( 81,085円 )
1個 -

5日目

4989433776262638-2832550.0009×120.1

77,143円

( 84,857円 )
1個 -

5日目

4989433776279638-2816800.0009×120.1

77,143円

( 84,857円 )
1個 -

5日目

4989433776286638-2819850.00014×180.1

90,000円

( 99,000円 )
1個 -

5日目

4989433776309638-2835150014×180.1

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました