(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メモルク モンキヘッド

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メモルク モンキヘッド

通常価格(税別)
78,857円 ~ 88,286円
税込価格
86,743円 ~ 97,115円

【特長】・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです・Bluetoo...

詳細情報を確認する

  • 最小目盛(N・m):
    0.01
  • 二面幅寸法(mm):
    5~24

(i)ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4989433776200
638-2833
650.000

1個

80,571( 88,628円 )

5日目

4989433776217
638-2822
650.000

1個

78,857( 86,743円 )

5日目

4989433776224
638-2828
900.000

1個

82,286( 90,515円 )

5日目

4989433776231
638-2829
1400

1個

88,286( 97,115円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・GEDシリーズデジラチェ「メモルク」の後継モデルです
・Bluetooth無線通信により、専用受信機および専用アプリ不要で、EXCELなどの汎用アプリに測定データを出力可能です
・目標トルクへの到達を音、光に加え、振動により報知するため、作業性に優れます
・合否判定設定が5件設定可能です
・バックライト付きで、GEDシリーズより大きい表示画面を採用し、視認性に優れます
・黄・緑・赤の3色の発光により、視認性に優れます
・繰り返し使える18650型リチウムイオン充電池を電源としており、経済性に優れます
【用途】
・産業用機械、分析機器、自動車など各種製造業
・締結トルクの測定

(i)ご注意

  • トルク測定範囲内でご使用ください。
  • 防水仕様ではありません。
  • 測定精度を維持するため、定期的にトルク校正されることをお薦めします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メモルク モンキヘッドのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

デジタル式トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました