(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ラムマウント U字ボルトベース 1インチ

ラムマウント U字ボルトベース 1インチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,380円
税込単価
2,618円

【特長】・オートバイ、バイク用ハンドルにクランプできます・ミリバー、インチバー...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    85
  • 色:
    ブラック
  • 幅(mm):
    65
  • JANコード:
    4573134487253
  • 質量(g):
    115.000
  • トラスココード:
    323-1255

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

奥行(mm)30高さ(mm)85
ブラック幅(mm)65
JANコード4573134487253質量(g)115.000
トラスココード323-1255 - -

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RAM-B231ZU

1個

2,380( 2,618円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートバイ、バイク用ハンドルにクランプできます
・ミリバー、インチバー、ファットバーに対応可能です
・さらに細い径のパイプのためスペーサーも付属しています
・振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です
・RAMマウントのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性の高いアームとマウントパーツによって様々なデバイスを強固に固定できます
・ハーレーやオフロードタイプのバイクが発生する猛烈な振動にも負けないタフなデザインです
・自由度の高いマウント方法です
・RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します
・本体のみ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラムマウント U字ボルトベース 1インチの型番RAM-B231ZUのページです。
型番RAM-B231ZUに関する仕様情報を記載しております。

ラムマウント U字ボルトベース 1インチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト