(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTM10-5
面ファスナー式編組チューブ チューブ

面ファスナー式編組チューブ BTM10-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,563円
税込単価
19,319円

【特長】・面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです・両端が固...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 長さ(m):
    5

型番

BTM10-5 解除

Loading...

BTM10-5 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
拡大最大径(mm)
呼び径(mm)
最大束線外径(mm)
内径(mm)
自然折径幅(mm)
適合線材範囲(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTM10-5

10
10
25
20(最大径)
約20
8~25
4989999709179
200.000
207-5931

1個

17,563( 19,319円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・面ファスナーによる開閉のため、後入れ可能な編組チューブです
・両端が固定された機器の結束・保護に最適です
・伸縮性が自然径の2倍以上あるため、途中からの線材追加が容易にできます

BTM10-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面ファスナー式編組チューブの型番BTM10-5のページです。
型番BTM10-5に関する仕様情報を記載しております。

面ファスナー式編組チューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTM20-5
BTM40-5
BTM5-5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
拡大最大径(mm) 呼び径(mm) 最大束線外径(mm) 内径(mm) 自然折径幅(mm) 適合線材範囲(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

18,634円

( 20,497円 )
1個 -

4日目

20204044(最大径)約4015~404989999709186226.000207-5933

19,963円

( 21,959円 )
1個 -

1日目

40406570(最大径)約6035~654989999709193275.000207-5934

16,346円

( 17,981円 )
1個 -

1日目

551515(最大径)約153~154989999709162119.000207-5936

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました