(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BTC-9-R
カラー編組チューブ チューブ

カラー編組チューブ BTC-9-R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,284円
税込単価
5,812円

【特長】・伸縮自在のカラー編組チューブです・電力関係のオレンジをはじめ、多色化...

詳細情報を確認する

  • 長さ(m):
    10
  • 材質1:
    ポリエチレンテレフタレート

型番

BTC-9-R 解除

Loading...

BTC-9-R の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
拡大最大径(mm)
呼び径(mm)
最小径(mm)
内径(mm)
折径幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BTC-9-R

18
9
9
18(最大径)
9
4989999805543
92.000
207-6364

1個

5,284( 5,812円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮自在のカラー編組チューブです
・電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました
・用途によって使い分けてください
【材質】
・ポリエチレンテレフタレート

BTC-9-Rで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー編組チューブの型番BTC-9-Rのページです。
型番BTC-9-Rに関する仕様情報を記載しております。

カラー編組チューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BTC-12-GY
BTC-12-OR
BTC-12-R
BTC-12-TM
BTC-9-TM
BTC-9-Y
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
拡大最大径(mm) 呼び径(mm) 最小径(mm) 内径(mm) 折径幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

5,505円

( 6,056円 )
1個 -

1日目

27121327(最大径)134989999805581113.000207-6341

5,505円

( 6,056円 )
1個 -

1日目

27121327(最大径)134989999805635113.000207-6342

5,505円

( 6,056円 )
1個 -

1日目

27121327(最大径)134989999805611113.000207-6343

5,505円

( 6,056円 )
1個 -

1日目

271213透明27(最大径)134989999805574113.000207-6344

5,284円

( 5,812円 )
1個 -

1日目

1899透明18(最大径)9498999980553692.000207-6366

5,284円

( 5,812円 )
1個 -

1日目

189918(最大径)9498999980555092.000207-6367

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました