(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

奥行スリム冷凍庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IUSN-7A-B
奥行スリム冷凍庫 レイゾウコ・レイトウコ

通常単価(税別)
79,630円
税込単価
87,593円

【特長】・これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ・場所を取らずに狭い所...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    390
  • 間口(mm):
    552
  • 高さ(mm):
    800
  • 電源コード長さ(m):
    2.3
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 質量(g):
    28000.0
  • 材質1:
    鋼板、PS、ABS等
  • 電源(V):
    単相100
  • 定格内容積(L):
    66

型番

IUSN-7A-B 解除

Loading...

 
カタログを表示

IUSN-7A-B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IUSN-7A-B

4967576653534
565-8396

1個

79,630( 87,593円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・これまで置き場がなく、購入をあきらめていた方へ
・場所を取らずに狭い所でも設置できる66Lのスリム冷凍庫です
・チェストや食器棚など家具と奥行を揃えられるサイズ(本体奥行39cm)なので、キッチン以外のダイニングやリビング、ベッドサイドにも置けます
・急速冷凍モード搭載なので、食品を素早く冷凍することができます
・ファン式で霜取り不要で自動で霜取りを行うため、定期的に冷凍庫から食材を出して霜を溶かす手間がかかりません
・前開き扉に加えて、庫内が見やすい透明な引き出しなので、取り出しも整理整頓も簡単です
・ケースは外して丸洗いできるので、お掃除もラクラクです
・トップテーブルは、耐熱温度80℃、耐荷重は25kgです
【用途】
・食品の冷凍保存に
【材質】
・鋼板、PS、ABS等

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

奥行スリム冷凍庫の型番IUSN-7A-Bのページです。
型番IUSN-7A-Bに関する仕様情報を記載しております。

奥行スリム冷凍庫のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
IUSN-7A-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード

79,630円

( 87,593円 )
1個 -

2日目

4967576653527565-8428

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました