(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型冷蔵庫

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:IRGN-50A-W
大型冷蔵庫 レイゾウコ・レイトウコ

通常単価(税別)
342,594円
税込単価
376,853円

【特長】・冷凍室は大満足の171L、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、よ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    699
  • 間口(mm):
    685
  • 電源コード長さ(m):
    2.3
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 材質1:
    鋼板、PS、PP、ABS、銅、ガラス等
  • 電源(V):
    単相100

(i)ご注意

  • 商品は軒下渡しになります。

型番

IRGN-50A-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

IRGN-50A-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
定格内容積(L)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

IRGN-50A-W

1833
4967576631020
121000.0
565-6889
ホワイト
503

1個

342,594( 376,853円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷凍室は大満足の171L、作り置き食材などをたくさん冷凍保存でき、より快適な暮らしをサポートします
・フレンチドアモデル、6ドアで使う場所を選ばない冷蔵庫です。間取りによるドアの開閉方向を気にしなくてOK
【用途】
・食品・飲料の保存に
【材質】
・鋼板、PS、PP、ABS、銅、ガラス等

(i)ご注意

  • 商品は軒下渡しになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型冷蔵庫の型番IRGN-50A-Wのページです。
型番IRGN-50A-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
IRGN-45A-W
IRGN-C45A-W
IRGN-C50A-W
IRSN-45A-B
IRSN-50A-B
IRSN-C45A-B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
高さ(mm) JANコード 質量(g) トラスココード 定格内容積(L)

324,075円

( 356,483円 )
1個 -

2日目

17014967576631006114000.0565-6875ホワイト453

333,334円

( 366,667円 )
1個 -

2日目

17014967576630993114000.0565-8408ホワイト453

351,854円

( 387,039円 )
1個 -

2日目

18334967576631013121000.0565-8379ホワイト503

324,075円

( 356,483円 )
1個 -

2日目

17014967576652360108000.0565-8418ブラック453

342,594円

( 376,853円 )
1個 -

2日目

18334967576652384115000.0565-8410ブラック503

333,334円

( 366,667円 )
1個 -

2日目

17014967576652353108000.0565-8445ブラック453

冷蔵庫・冷凍庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました