(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トグルスイッチ用ロックアウト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トグルスイッチ用ロックアウト

通常単価(税別)
5,728円
税込単価
6,301円

【特長】・トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます・透明ポリカー...

詳細情報を確認する

  • 色:
    透明
  • JANコード:
    0613056107786
  • 質量(g):
    38.550
  • トラスココード:
    195-0185
  • 材質1:
    ポリカーボネート

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSL-1001

1個

5,728( 6,301円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます
・透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます
・透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です
・未使用時にはカバーは外して保管することができます
【用途】
・トグルスイッチのロックアウト
【材質】
・ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルスイッチ用ロックアウトの型番PSL-1001のページです。
型番PSL-1001に関する仕様情報を記載しております。

トグルスイッチ用ロックアウトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました