(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DID-50-WG-OJ
オフセットリンク クドウチェーン

オフセットリンク DID-50-WG-OJ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,054円
税込単価
1,159円

【特長】・ダブルガード(WG)チェーンの継手です【用途】・動力伝達用【材質】・...

詳細情報を確認する

  • 列数:
    1
  • 材質1:
    スチール

(i)ご注意

  • 注意事項は弊社ホームページをご覧下さい。

Loading...

DID-50-WG-OJ の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適合チェーンNo.
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DID-50-WG-OJ

50
18.140
161-4227

1個

1,054( 1,159円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダブルガード(WG)チェーンの継手です
【用途】
・動力伝達用
【材質】
・スチール

(i)ご注意

  • 注意事項は弊社ホームページをご覧下さい。

DID-50-WG-OJで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフセットリンクの型番DID-50-WG-OJのページです。
型番DID-50-WG-OJに関する仕様情報を記載しております。

オフセットリンクのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
DID-60-WG-OJ
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
適合チェーンNo. 質量(g) トラスココード

1,353円

( 1,488円 )
1個 -

19日目

6031.510161-4228

駆動チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました