(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん

通常単価(税別)
13,404円
税込単価
14,744円

【特長】・におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです・ホット...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ブラック
  • JANコード:
    4974305213778
  • トラスココード:
    121-7957
  • 奥行(mm):
    230
  • 高さ(mm):
    435
  • 幅(mm):
    200
  • 容量(L):
    2.5
  • 質量(g):
    2300.0
  • 材質1:
    容器:ガラスまほうびん

型番

AY-AM25-BA 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AY-AM25-BA

1個

13,404( 14,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・におい移りを抑えて、おいしさが長持ちするガラスまほうびんです
・ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です
・本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単です
・水位管、弁セットは分解できて、お手入れ簡単です
・コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です
・こぼれたコーヒーもキレイにお手入れできる 着脱式ドリップトレーつきです
【材質】
・容器:ガラスまほうびん

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびんの型番AY-AM25-BAのページです。
型番AY-AM25-BAに関する仕様情報を記載しております。

真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびんのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました