(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチダスター A-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マルチダスター A-5

通常単価(税別)
16,013円
税込単価
17,614円

【特長】・ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えま...

詳細情報を確認する

  • 周波数(Hz):
    50/60
  • 消費電力(W)(50/60Hz):
    725/723
  • 騒音値(dB(A))(50/60Hz):
    71/72.2
  • 電源(V):
    100
  • 風量([[M3]]/min)(50/60Hz):
    2.83
  • JANコード:
    6953523439083
  • 質量(g):
    2200.0
  • トラスココード:
    359-0410
  • 材質1:
    本体:ABS

型番

XP10106 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

XP10106

1個

16,013( 17,614円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホースの付ける位置を変えることで、ブロアーと掃除機、1台2役で使えます
・風量は2段階に調節可能です
・内蔵のフィルターは水洗いができ、いつでも清潔に保てます
・掃除機として利用時、ゴミ捨ても簡単です
【材質】
・本体:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチダスター A-5の型番XP10106のページです。
型番XP10106に関する仕様情報を記載しております。

マルチダスター A-5のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

エアダスターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました