(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブレーキブリーダーレンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4968-8
ブレーキブリーダーレンチ シャリョウセイビヨウコウグ

通常単価(税別)
6,800円
税込単価
7,480円

【特長】・ブレーキのブリーディング作業用レンチです・作業に最適な形状、角度に設...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    特殊鋼

Loading...

 
カタログを表示

4968-8 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
対辺寸法(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4968-8

4000896085699
868-9354
79.000
8
208

1個

6,800( 7,480円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブレーキのブリーディング作業用レンチです
・作業に最適な形状、角度に設計されています
【用途】
・自動車整備に
【材質】
・特殊鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブレーキブリーダーレンチの型番4968-8のページです。
型番4968-8に関する仕様情報を記載しております。

ブレーキブリーダーレンチのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
4968-10
4968-11
4968-7
4968-9
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
JANコード トラスココード 質量(g) 対辺寸法(mm) 全長(mm)

6,800円

( 7,480円 )
1個 -

1日目

4000896085712868-9347104.00010236

6,800円

( 7,480円 )
1個 -

1日目

4000896085729868-934897.00011236

6,800円

( 7,480円 )
1個 -

1日目

4000896085705868-935356.0007180

6,800円

( 7,480円 )
1個 -

1日目

4000896085682868-935579.0009208

車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました