(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:107100
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタン溝付【2個入り】 ボールバンバイス

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタン溝付 107100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,680円
税込単価
7,348円

【特長】・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリウレタン

Loading...

107100 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適合機種
適用バイス幅(mm)
適合バイス幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

107100

100×28×22
100100
100
100
4010898707000
80.000
250-1289

1パック

2個入り

6,680( 7,348円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です
・対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です
・一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します
・磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません
【用途】
・デリケートなワークのホールドに
【材質】
・ポリウレタン

107100で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタン溝付の型番107100のページです。
型番107100に関する仕様情報を記載しております。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタン溝付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
107120
107140
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ(mm) 適合機種 適用バイス幅(mm) 適合バイス幅(mm) JANコード 質量(g) トラスココード

7,265円

( 7,992円 )

2個入り

1パック -

4日目

120×28×221001201201204010898707208100.000250-1288

7,625円

( 8,388円 )

2個入り

1パック -

1日目

140×28×221001401401404010898707406110.000250-1290

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました