(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタンプリズム【2個入り】

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタンプリズム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
6,680円 ~ 7,625円
税込価格
7,348円 ~ 8,388円

【特長】・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ポリウレタン

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ(mm)
適合機種
適用バイス幅(mm)
適合バイス幅(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
100×28×22
100100
100
100
4010898708007
80.000
250-1291

1パック

2個入り

6,680( 7,348円 )

4日目

120×28×22
100120
120
120
4010898708205
100.000
250-1293

1パック

2個入り

7,265( 7,992円 )

1日目

140×28×22
100140
140
140
4010898708403
110.000
250-1292

1パック

2個入り

7,625( 8,388円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です
・対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です
・一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します
・磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません
【用途】
・円形および楕円形のワークのホールドに
【材質】
・ポリウレタン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタンプリズムのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました