(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネットピン 保護シート付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

強力マグネットピン 保護シート付【2個入り】

通常単価(税別)
3,833円
税込単価
4,216円

【特長】・見た目に高級感のある強力マグネットピンです・金属製のため壊れにくく、...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    4550414030453
  • トラスココード:
    248-5564
  • 質量(g):
    243.000
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    マグネット部:ネオジム磁石
  • 高さ(mm):
    33
  • 吸着力(N):
    155
  • 直径(mm):
    32
  • A4コピー用紙保持枚数:
    40枚

(i)ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。

型番

TSMP-3233 解除

Loading...

カタログを表示

指定中の仕様・寸法情報

JANコード4550414030453トラスココード248-5564
質量(g)243.000材質1本体:スチール
材質2マグネット部:ネオジム磁石高さ(mm)33
吸着力(N)155直径(mm)32
A4コピー用紙保持枚数40枚 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSMP-3233

1パック

2個入り

3,833( 4,216円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・見た目に高級感のある強力マグネットピンです
・金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です
・取り付け面を傷つけない保護シート付です
【用途】
・書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに
【材質】
・本体:スチール
・マグネット部:ネオジム磁石

(i)ご注意

  • 精密機器や磁気の影響を受けやすい場所には近づけないようご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネットピン 保護シート付の型番TSMP-3233のページです。
型番TSMP-3233に関する仕様情報を記載しております。

強力マグネットピン 保護シート付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

閉じる

比較リスト