(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ウレタンエアホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ウレタンエアホース

通常単価(税別)
3,203円
税込単価
3,523円

【特長】・耐摩耗性や柔軟性に優れるポリウレタン製

詳細情報を確認する

  • 外径(mm):
    12
  • 全長(m):
    10
  • 内径(mm):
    8
  • JANコード:
    2004000008613
  • 質量(g):
    1029.000
  • トラスココード:
    214-9501

型番

2004000008613 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

2004000008613

1個

3,203( 3,523円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性や柔軟性に優れるポリウレタン製

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウレタンエアホースの型番2004000008613のページです。
型番2004000008613に関する仕様情報を記載しております。

ウレタンエアホースのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

アクセサリー含むその他空圧工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました